IB IL 24 DO 4-PAC - 数字量模块
2861276

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline,数字量输出模块,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

4个数字量输出
2线制和3线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总输出电流:2 A
短路和过载保护输出