模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 8-PAC
-
数字量模块
2861289
Inline,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
BSH
认证ID: 658aRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324Functional Safety
认证ID: 968/EL 711.08/23cULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
8个数字量输出
2,3与4线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总电流:4 A
短路和过载保护输出
诊断和状态指示灯