模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 8-2A-PAC
-
数字量模块
2861603
Inline,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,2 A,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 81 |
| ID 代码 (dec.) | 189 |
| 长度编码(十进制) | 129 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 8 位 |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 数字量输出设计 | 半导体 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 4线 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 输出的过载保护、短路保护 |
| 输出电压 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 感应截止电压的限制 | 大约 -8.5 V |
| 输出电流 | 最大 2 A (每通道) |
| 最大 8 A (每台设备,50%同步时) | |
| 每个通道的最大输出电流 | 2 A |
| 每个模块的最大输出电流 | 8 A (50%同步) |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V (1 MΩ时) |
| 断开时的输出电流 | 最大 1 µA |
| 额定负载,感性 | 48 VA (1.2 H,12 Ω) |
| 额定负载,指示灯 | 48 W |
| 额定负载,阻性 | 48 W |
| 关闭感应额定负载时的信号延迟 | 大约 150 ms (1.2 H,12 Ω) |
| 关闭灯额定负载时的信号延迟 | 大约 500 µs |
| 关闭电阻额定负载时的信号延迟 | 大约 500 µs |
| 打开感应额定负载时的信号延迟 | 大约 50 ms (1.2 H,12 Ω) |
| 打开灯额定负载时的信号延迟 | 典型值 75 ms (切换频率可达8 Hz , 高于该频率时,灯负载则成为电阻负载) |
| 打开电阻额定负载时的信号延迟 | 大约 50 µs (典型值) |
| 额定电感负载的最大工作频率 | 0.3 Hz (1.2 H,12 Ω) |
| 额定灯负载的最大工作频率 | 500 Hz (该切换频率受所选数据速率、总线设备数量、总线结构、所使用的软件和所使用的控制或计算机系统限制。) |
| 额定电阻负载的最大工作频率 | 500 Hz (该切换频率受所选数据速率、总线设备数量、总线结构、所使用的软件和所使用的控制或计算机系统限制。) |
| 短路反应时间 | ca. 400 ms |
| 电阻过载时的反应时间 | ca. 3 s |
| 灯过载时的重启频率 | ca. 33 Hz |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 一次不明确的能源 | 1500 J |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 抗持续反向电压 | 至 2 A DC |
| 过流关闭 | 最小 3 A |
| 切断时带接地连接断开的输出电流 | 最大 1 µA |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 通道数目 | 8 |
| 操作模式 | 过程数据为1个字节 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.45 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 8 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2861603 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI132 |
| 产品关键代码 | DRI132 |
| GTIN | 4017918894450 |
| 单件重量(含包装) | 205.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 130 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ef83acd6-e60f-481c-abb8-61f0030ca2ba |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 3.351千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - 连接器套件 2860950
-
IB IL SCN-8-CP - Inline连接器 2727608
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
8个数字量输出
2,3与4线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:2 A
模块总输出电流:8 A
短路和过载保护输出
诊断和状态指示灯
经认证允许用于安全相关分段回路中(参见数据页中的信息)