IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 温度模块
2861328

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline, 温度测量模块,模拟量RTD输入: 2,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

两个用于电阻温度传感器的输入
符合DIN和SAMA的Pt, Ni, Cu, KTY传感器类型
2,3与4线制连接技术连接的传感器
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
测量值可以三种不同格式显示
测量值采集分辨率为16位