模块用于Inline站内部。
IB IL AI 8/IS-PAC
-
模拟量模块
2861661
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 8,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,0 mA ... 40 mA,-40 mA ... 40 mA,连接技术: 2,3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,集成传感器电源,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
提供免费下载。
下载
产品详情
BSH
认证ID: 658aRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDADNV
认证ID: TAA00002CUcULus认证
认证ID: E140324适配产品
优势
2线制与3线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA,0 mA ... 40 mA, ±40 mA
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
测量值可以五种不同格式显示
16位模拟量到数字量转换器
过程数据多路模式
测量精确度高
强抗干扰能力和共模抑制能力
集成短路保护传感器电压
过载保护电流输入