模块用于Inline站内部。 模块有四个可以相互独立组态的输入端,用于测量电压或电阻或者用于RTD。 传感器采用2线制技术连接,因此在使用温度系数相对较小的传感器(例如铂传感器)时,建议采用最小1000 Ω的标称电阻。 使用NTC电阻进行温度测量时,可以测量电阻并将其转换为温度值。这类电阻的优势在于具有较大的温度系数。
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
模拟量模块
2897952
产品详情
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 140.5 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 95 |
| 十六进制ID编码 | 5F |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 寄存器长度 | 32 位 |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟: | |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 数据格式 | IB IL,IB ST,标准化显示,与S7兼容 |
| 滤波 | 没有或根据8个或32个测量值生成平均值 |
| 截止频率(3dB) | 6.6 Hz |
| 测量值分辨率 | 16位(15位+符号位) |
| 模拟 | |
| 输入滤波时间 | 150 ms |
| 1200 ms | |
| 4800 ms (可设置) | |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 3 kΩ |
| 0 Ω ... 300 kΩ | |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 控制柜 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电流消耗 | 最大 65 mA |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2897952 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRHABA |
| 产品关键代码 | DRHABA |
| GTIN | 4046356331739 |
| 单件重量(含包装) | 89.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 68 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
电压输入0 V ... 10 V
用于温度测量的输入
2线制连接技术连接的传感器
诊断和状态指示灯