IB IL DALI-PAC - 通信模块
2897910

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline,DALI主站,IB IL DALI/PWR-PAC的扩展,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

DALI主机,无内置DALI总线电源
已对DALI总线采取保护措施,防止意外连接电源电压(至250 V AC)
DALI总线安全电气隔离
诊断,传输和接收指示灯