模块用于Inline站内部。 模块可从标准热电偶采集信号。 模块支持符合DIN EN 60584-1标准的K型热电偶。 测量值以标准格式表示。 Inline ECO模块经认证可用于0°C 到 +55°C的温度范围。标准供货含底座和Inline连接器。
IB IL UTH 4/K-ECO
-
温度模块
2702503
Inline, 温度测量模块,模拟量UTH输入: 4 (K类),连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 04 |
| ID 代码 (dec.) | 126 |
| 长度编码(十进制) | 04 |
| 过程数据通道 | 64 位 |
| 输入地址区域 | 8 Byte |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 64 位 |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量UTH输入 |
| 输入说明 | 差分输入 |
| 输入数量 | 4 (K类) |
| 连接方式 | Inline连接器 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 有关连接技术的注意事项 | 屏蔽 |
| A/D转换时间 | 典型值 120 ms |
| A/D转换器分辨率 | 24 位 |
| 可用的传感器类型(TC) | K |
| 相对公差 | 典型值. ± 0.2 % (测量范围终值,包括冷端公差) |
| 请见公差值的表格 | |
| 绝对公差 | 典型值. ± 1.9 K (冷端) |
| 请见公差值的表格 | |
| 测量原理 | Sigma/Delta处理 |
| 测量值表达式 | 16位(15位+符号位) |
| 过程数据更新 | < 10 ms |
| 保护电路 | 输入的瞬态保护 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 控制柜 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 诊断信息 | 内部I/O电源失效 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
| 校验和错误 I/O 错误信息发送至总线耦合器 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.35 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 55 mA |
| 典型值 38 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 39 mA |
| 典型值 32 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 总线逻辑(局部总线,通信电源) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 模拟量输入/输出 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能模块地线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2702503 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI143 |
| 产品关键代码 | DRI143 |
| GTIN | 4055626206080 |
| 单件重量(含包装) | 88.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 69 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (CAS编号: 不适用) | |
| SCIP | 99ebccd0-4cd2-4dc9-bb44-b0387be87d18 |
适配产品
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
SKS 8 - 屏蔽端子 3240210
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SCC 15-NS35 - 屏蔽端子 1019443
优势
4个热电偶差分输入
测量范围: -270 °C ... +1372 °C
2线制连接技术连接的传感器
过程数据字中的诊断信息
诊断指示灯