IB IL AI 2/SF-230-PAC - 模拟量模块
2861577

Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,230 Hz时的3 dB基频,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

2个单端模拟信号输入,用于连接电压或电流信号
2线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
测量值可以四种不同格式显示
分辨率取决于显示格式和测量范围
两个通道的过程数据更新时间(不超过最大值1.5 ms)