楼宇管理系统
DR-S-DB-CSV - 楼宇管理系统
DR-S-DB-CSV
-
楼宇管理系统
2404169
Emalytics Supervisor许可证,用于CSV数据库驱动程序
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
楼宇管理系统
应用领域
楼宇技术
系统属性
软件类型
本地部署
软件预期用途
自动化技术
许可证信息
许可证类型
驱动许可证
许可期限
无关
功能
集成功能
分析
数据采集
诊断
调试
通信
组态
项目规划
模拟
目标系统
服务器
所支持的控制器
ILC 2050 BI
ILC 2250 BI
Catan C1 EN
数据点数量
无关
客户端数目
nicht relevant
系统要求
操作系统
Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
处理器
Intel® Xeon® E5-2640 2.5 GHz (或更高)
硬盘存储器
最小 4 千兆字节GByte (根据所需要求,优选建议)
主存储器
最小 1 千兆字节GByte
接口
1x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
支持的语言
德语,英语
屏幕分辨率
1024 x 768 像素 ,或更高
商业数据
订货号
2404169
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRHBAA
产品关键代码
DRHBAA
GTIN
4055626349206
单件重量(含包装)
23.4 g
单件重量(不含包装)
23.4 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ECLASS-15.0
27242590
ETIM
ETIM 10.0
EC001435
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
16.046千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ILC 2050 BI
-
控制器
2403160
标志 Niagara Framework
®
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助