Endüstriyel Ethernet Switch'ler – Endüstriyel-mukavemetli Yönetimsiz ve Yönetimli Switch'ler

Endüstriyel Ethernet Switch'ler – Endüstriyel-mukavemetli Yönetimsiz ve Yönetimli Switch'ler

Endüstriyel Ethernet Switch ürün gamımız Gigabit, PoE, IEC 61850 onaylı ve DIN rayı montajı için Yönetimli ve Yönetimsiz Switch'leri içermektedir. Bu bize, zorlu ortamlarda bile güçlü ve güvenli ağlar kurma esnekliği vermektedir: Bakır ve FO portlar ve aynı zamanda yedekleme fonksiyonları, sistemlerinizin esnek ağ iletişimini ve endüstriyel ağınızın kolay bölümlenmesini mümkün kılar.

Go to Product Detail Page for item 1044029
FL SWITCH 2216 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2216 PN - Industrial Ethernet Switch
1044029

Managed Switch 2000 seri, 16 RJ45 port 10/100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Geniş sıcaklık aralığı, PROFINET modu ön ayarı, PROFINET durum LED'leri, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 ile uyumlu

Go to Product Detail Page for item 1009222
FL SWITCH 2306-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2306-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1009222

Managed Switch 2000 seri, 6 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP portlar 100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Geniş sıcaklık aralığı, PROFINET modu ön ayarı, PROFINET durum LED'leri, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 ile uyumlu

Yeni ürünler

19" formatında yönetilebilir switch'ler
Zorlu ortamlar için yönetilen anahtarlar
Ethernet APL switch'i
Yönetilemez PoE switch'ler
REG formatında yönetimsiz switch
Raptor switch'ler
Yönetilebilir TSN switch'ler

19" formatında yönetilebilir switch'ler

Yakınsak şebekeler için yüksek port yoğunluğu

Yeni FL SWITCH 5900 serisi yüksek veri performansı, kapsamlı güvenlik işlevleri ve modern TSN mekanizmaları sunar. Esnek port seçeneklerine sahip 19" formatındaki yönetilebilir switch'ler, zorlu endüstriyel network'ler için geleceğe hazır bir çözümdür.

Temel özellikler

  • Yüksek port yoğunluğu ve esnek port seçeneklerine sahip 19" backbone switch
  • Hassas zaman senkronizasyonu ile TSN fonksiyon seti
  • Kapsamlı güvenlik fonksiyonları
  • Köklü 2000 serisi yönetilebilir switch'lerle uyumludur
  • Opsiyonel yedek güç kaynağı

Avantajlarınız

  • Sağlam, yüksek süreklilikte güvenli network çözümleri
  • Zaman açısından kritik uygulamaları kurmak için kapsamlı seçenekler
  • Hızlı ve kolay devreye alma
  • Zorlu gereksinimler için çok sayıda versiyon
  • Hızlı ve verimli veri iletimi

Sağlam yönetilebilir switch'ler

Zor koşullar için ideal

Raptor portföyündeki Katman 2 anahtarları, aşırı ortam koşullarında bile güvenilir çalışma sağlar. Raptor portföyü, IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarının katı gereksinimlerini karşılar ve bu nedenle kritik altyapılardaki uygulamalar için idealdir.

Temel özellikler

  • Güçlü Katman 2 işlev kapsamı
  • Gigabit desteğiyle yüksek hız
  • Geniş sıcaklık aralığı: -40°C … +70°C
  • Yüksek port yoğunluğu

Avantajlarınız

  • IEC 61850 ve IEEE 1613 sertifikası ile aşırı ortam koşullarında bile güvenilir kullanım
  • 19" raf veya DIN ray montajı ile esnek kurulum seçenekleri
  • Çeşitli versiyonlar çok çeşitli olası uygulamalara olanak sağlar

Proses endüstrisi için Ethernet APL switch

Saha düzeyine kadar Ethernet

Ethernet APL, proses endüstrisinde emniyetli ve verimli veri iletimini mümkün kılar. Ethernet APL saha switch'i ile sensörler iki kablolu Ethernet bağlantısı üzerinden Ethernet network'üne entegre edilir. Saha düzeyindeki veriler hemen kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Sadece bir kablo çiftiyle veri iletimi
  • Patlamaya karşı korumalı bölgelerde kullanım mümkündür (0, 1 ve 2 bölgeleri)
  • Büyük mesafelerin köprülenmesi: 1.000 m'ye kadar ana hat uzunlukları, 200 m'ye kadar destek hatları
  • Switch ayrıca PROFIBUS PA cihazlarıyla da haberleşebilir
  • Toplam 24 APL portu ile yüksek sayıda port

Avantajlarınız

  • Saha seviyesinden sensör verilerine doğrudan erişim
  • Ek kablolama gerekmediğinden kablolama işçiliği azalır
  • Alt sistemler veya gateway'ler gerekli olmadığından karmaşıklık azalır
  • Mevcut saha veri yolu kablolamasının kullanımıyla maliyet verimli sistem modernizasyonu

Yönetilemez PoE switch'ler

Saha cihazları için PoE besleme

Yönetilemez Power over Ethernet (PoE) switch'ler aynı Ethernet kablosu üzerinden en fazla sekiz cihaza güç ve veri temin etmenizi sağlar. Belirli modeller ayrıca mesafe gereksinimlerine bağlı olarak ek esneklik sağlayan SFP portları da içerir.

Temel özellikler

  • Sekiz adede kadar PoE portuna sahip Gigabit yönetilemez switch'ler
  • IEEE 802.3 af / at / bt ile uyumlu
  • 240 W'a kadar güç
  • QoS (Servis Kalitesi) öncelikli mesajlar
  • Yüksek IP67 koruma derecesine sahip versiyon mevcuttur

Avantajlarınız

  • Veri trafiğinin önceliklendirilmesi: Daha yüksek network stabilitesi ve sistem sürekliliği
  • Versiyon çeşitliliği sayesinde esnek uygulama alanları
  • Yüksek veri çıkışına sahip uygulamalar için yüksek performans

Bina tesisatı için REG switch'ler

Kolay ve yer kazandıran montaj

REG formatındaki yönetimsiz switch'ler kolay ve yerden kazandıran montajları sayesinde doğrudan elektrik tesisatlarının dağıtım panolarına entegre edilebilir. Güçlü ve yüksek performanslı network komponentleri bina network entegrasyonunu basitleştirir.

Temel özellikler

  • REG formatı
  • Port başına 30 W'a kadar güce sahip Power over Ethernet (PoE) sürümü
  • Enerji tasarruflu Ethernet'i destekler
  • Gigabit desteğiyle çok yüksek hız

Avantajlarınız

  • REG formatı sayesinde minimum montaj işçiliği ve alan gereksinimi
  • Daha az kablolama işçiliği: Bağlı cihazlar doğrudan PoE üzerinden beslenir
  • Tak ve çalıştır özelliğiyle hızlı işletmeye alma
  • Konfigürasyon gerekmediği için kolay kullanım

Sıkı gereklilikler için yönetilebilir switch'ler

Kritik altyapılarda kullanım

Raptor switch'ler zorlu ortam koşullarında emniyetli ve güvenilir çalışmayı mümkün kılar. Raptor portföyü, IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarının katı gereksinimlerini karşılar. Switch'ler kritik altyapı uygulamaları ve enerji besleme uygulamalarında kullanım için idealdir.

Temel özellikler

  • Değişen performans ve konfigürasyon gereksinimleri için ölçeklenebilir platform
  • Yüksek bağlantı yoğunluğu ve birçok farklı haberleşme modülü seçeneği
  • Esnek standart 19" rak ve DIN rayına montaj seçenekleri

Avantajlarınız

  • Kritik altyapıların zorlu gereksinimlerini karşılayan güvenilir yönetilebilir switch'ler
  • IEC 61850 ve IEEE 1613 sertifikasıyla zorlu çevre koşullarında bile yüksek performanslı çalışma
  • Kritik altyapı network'lerinin güvenliğini sağlamak için kapsamlı güvenlik işlevleri

Yönetilebilir TSN switch'ler

Gerçek zaman özellikli Ethernet network'leri

Yönetilebilir TSN switch'lerle hassas zaman senkronizasyonuna sahip uygulamalar kurabilirsiniz. Bu, otomasyon network'lerinizde gerçek zamanlı haberleşme ve yüksek süreklilik sağlar. Fiber optik bağlantılı yeni versiyonlar artık mevcuttur.

Temel özellikler

  • Hassas zaman senkronizasyonu (IEEE 801.2AS ve IEEE 1588v2) çerçeve önalımı (IEEE 802.1Qbu)
  • CC-Link IE TSN profili desteklenir
  • PROFINET üzerinden yayın yönetimi
  • Kanıtlanmış tüm FL SWITCH 2300 özelliklerine sahiptir

Avantajlarınız

  • TSN switch'ler endüstriyel network'lerin performansını, sağlamlığını ve sürekliliğini artırır
  • Zaman açısından kritik uygulamaları kurmak için yeni kapsamlı seçenekler
  • Klasik uygulamalarda kullanılabilir; TSN'nin gelecekte kullanıma sunulması için herhangi bir cihazın değiştirilmesi gerekmez

Yönetilemez switch'ler


Phoenix Contact'ın endüstriyel yönetilemez switch'leri değişken port sayısına ve ince tasarıma sahiptir. Uygulamaya bağlı olarak çeşitli işlevler sunan yönetilemez switch'ler sağlıyoruz.

  • Standart uygulamalar için: 1000N serisi yönetilemez switch'ler kompakt tasarıma ve esnek montaj seçeneklerine sahiptir 1100 versiyonları da Gigabit aralığında iletim hızlarına sahiptir. Montaj aksesuarlarını kullanarak FL SWITCH 1000'i kontrol panosuna veya duvara düz olarak da monte edebilirsiniz.
  • Sahada montaj için: 1600 ve 1700 serisi çevresel etkilere karşı özellikle dayanıklıdır.
  • 19" formatında: 1800 ve 1900 serisi yönetilemez switch'ler veri merkezlerinde ve kontrol odalarında kullanım için idealdir.
  • Power over Ethernet (PoE) ile: 1000 serisi yönetilemez PoE switch'ler, aynı Ethernet kablosu aracılığıyla sekiz adede kadar nihai cihaza güç ve veri sağlamanızı mümkün kılar.

Üniversal otomasyon uygulamaları için yönetilebilir switch'ler


Kolay başlatma ve çok sayıda sürüm ile 2000 ve 5900 ürün yelpazesinin yönetilebilir switch'leri Ethernet network'ünüzün uygun maliyetli yönetimini sağlar. Genişletilmiş işlevlere ek olarak, fiberglas üzerinden haberleşme sağlar ve çok sayıda güvenlik özelliği ile donatılmıştır.

  • DIN rayına montaj için: 2000, 2100, 2200 ve 2300 versiyonları DIN rayına her zamanki gibi monte edilebilir.
  • 19" formatında: 5900 serisi anahtarlar kabine montaj için uygundur ve OT ile IT arasında ideal bir arayüz oluşturur.
  • Yönlendirme işlevselliği ile: 2000 serisinin NAT versiyonları, aynı IP adres aralığına sahip makinelerin ve sistemlerin üst düzey network'e kolay şekilde bağlanmasını sağlar. Anahtarlama ve yönlendirmeyi tek bir DIN rayı cihazında bir araya getirirler.
  • Saha kurulumu için: IP67 koruma derecesine sahip 2600 ve 2700 versiyonları sahada kullanım için uygundur ve özellikle kompakt ve sağlamdır.

Ayrıca, en son haberleşme standartlarını destekleyen seçili sürümler de mevcuttur:

  • FL SWITCH TSN 2300 ve FL SWITCH 5900, gerçek zamanlı özellikli Ethernet network'leri için Zamana Duyarlı Network Oluşturma (TSN) adresini destekler.
  • Single Pair Ethernet anahtarı SPE standardı 10 BASE-T1L'yi destekler ve böylece saha seviyesine kadar tutarlı IP tabanlı haberleşme sağlar.
  • Ethernet-APL switch'leri ile proses teknolojisi uygulamalarında ve potansiyel olarak patlayıcı alanlarda sensörlerin veya saha cihazlarının doğrudan iki kablolu Ethernet bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkı gereklilikler için yönetilebilir switch'ler


Bu endüstrinin özel sertifikalarını ve standartlarını karşılayan (kritik) altyapı uygulamaları için özel switch versiyonları mevcuttur.

  • Enerji sektörü için: Modüler Raptor switchleri, kritik altyapı ve enerji endüstrisinin yüksek taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Zorlu ortamlarda emniyetli, güvenilir ve yüksek performanslı network bağlantıları sağlarlar ve kapsamlı güvenlik işlevlerine ve IEC 61850 sertifikasına sahiptirler.
  • Altyapı uygulamaları için: 3000 ve 4000 serisi yönetilebilir switch'ler burada en iyi seçimdir. Kapsamlı diyagnostik, güç ve güvenlik işlevlerini bir araya getirirler.
  • PoE uygulamaları için: Tek bir Ethernet kablosu üzerinden veri ve güç beslemesi için PoE versiyonları mevcuttur.

Network yönetim yazılımı


FL Network Manager

FL Network Manager konfigürasyon ve yazılım yönetimini basitleştirir

FL Network Manager network yönetim yazılımıyla network'ünüzü hızlı ve kolay bir şekilde sorunsuz çalışır hale getirin. Yazılım aşağıdaki kademelerde destek sağlar:

  • Mevcut bir network'ün taranması
  • IP atama ve cihaz yapılandırması
  • Çoklu cihaz yapılandırması
  • Konfigürasyon dosyasının yönetilmesi
  • Cihaz yazılımı güncellemesi
  • SNMP komut dizisi oluşturulması