FL SWITCH 4000 yönetilebilir endüstriyel Ethernet switch'ler Gigabit arayüzlerini üstün ağ performansıyla birleştirerek birçok zor uygulamaya çözüm olur. IEEE yedeklemeli (STP/RSTP/MST) güvenlik özellikleri ve 15 ms geniş geri dönüş zamanı ağ performansını yükseltir. Eşsiz web kişiselleştirme günümüz uygulamaları için basit kullanıcı arayüzü ve gelecekteki ihtiyaçlar için ölçeklenebilir işlevler sunar. 10/100 Mbps ve Gigabit fiber optik bağlantılar kombine edilerek performans maliyet tasarrufuyla birlikte sunulur.
FL SWITCH 4008T-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2891062
Yönetilebilir Ethernet switch, 10/100 Mbps sekiz RJ45 port, 1000 Mbps iki SFP port. Geniş çalışma sıcaklığı -40°C ... +75°C.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 54,4 mm |
| Yükseklik | 146,4 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Renk (Muhafaza) | beyaz alüminyum (RAL 9006) |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
| Ethernet (SFP) | |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| İletim hızı | 100/1000 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
| İletim uzunluğu | 'e kadar 80 km (Kullanılan fiber/SFP modülüne bağlı olarak) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 2 (SFP portlar) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch 4000 |
| Tasarım | Blok tasarım |
| MTTF | 49,9 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch, Gelişmiş Ring ve IEEE yedekleme, Multicast kontrol, IGMP snooping, trunking, Port ve Tagging VLAN, Port ve IEEE 802.1x güvenlik, SNMP V3 ve Https güvenliği, SNTP, web kişiselleştirme, kullanıcı hesapları |
| Yedekli fonksiyonlar | ERR (Extended ring redundancy) |
| Lokal diyagnostikler | US1, US2 Besleme gerilimi yeşil LED |
| LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 6,67 W |
| Test bölümü | Besleme gerilimi/fonksiyonel toprak 500 V 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 48 V DC |
| Kalkış akımı | 5,2 A (3.3 ms) |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 280 mA (US = 24 V DC'de) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 57 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4850 m üzerine kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 57 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4850 m üzerine kadar) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-tipi muayne sertifikası | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx sertifikası | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Sınıf A | |
| NEMA TS-2 | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Ürün numarası | 2891062 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN125 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356764308 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.139 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 965 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b6ccec5b-4c3f-4270-8dd9-50fd6f1ca5d8 |
Uyumlu Ürünler
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet module 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Güvenlik Elemanı 2832865
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL SFP FX - Media module 2891081
-
FL SFP FX SM - Media module 2891082
-
FL SFP SX - Media module 2891754
-
FL SFP SX2 - Media module 2702397
-
FL SFP LX10-B - Media module 1025401
-
FL SFP LX - Media module 2891767
-
FL SFP GT - Media module 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiber optik kablo 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiber optik kablo 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115617
Avantajlarınız
Cihaz bağlantısı için sekiz 10/100 Mbps RJ45 port ve network trunk hatları için iki SFB bazlı fiber optik LC arayüz.
-40 °C ila 75 °C ortam sıcaklığı
Güvenli web tabanlı ve SNMP tabanlı yönetim
Konfigüre edilebilen LED ve uzak alarm kontaklı kapsamlı web diyagnostikler
Eşsiz cleanup fonksiyonu kullanılmayan konfigürasyon sayfalarını saklayarak, karmaşıklığı, bakımı ve kalıkış zamanlarını azaltır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018