Yönetilebilir PoE switch'ler
4000 serisi yönetilebilir PoE switch'ler size 16 cihaza kadar bağlantı imkânı sağlar. Ethernet kablosu ile sekiz cihaza kadar veri ve güç temin edilebilir. Kapsamlı yapılandırma seçenekleri ve özel PoE fonksiyonları switch'lerin network'ünüz için güçlü ve esnek bir çözüm olmasını sağlar.
4000 serisi PoE switch'ler, PoE++ kameralar gibi PoE tabanlı yüksek güçlü cihazlarla kullanıma uygundur
Port başına 60 W'a kadar güç
4000 serisi yönetilebilir PoE switch'ler nihai cihazları port başına 60 W ile besler. Ayrıca, yüksek güçlü kameralar gibi IEEE 802.3bt (PoE ++) standartlarına uygun nihai cihazlara sahip uygulamalarda da kullanıma uygundur.
Ek işlevler, veri bütünlüğünü sağlamak için jumbo çerçeve işlevselliğine sahip Gigabit SFP uplink bağlantı noktalarını içerir. Bu, tüm uygulamalarda veri iletimini güvenceye alır.
4000 serisi PoE switch'lerle birçok PoE işlevini konfigüre edebilirsiniz
PoE konfigürasyon seçenekleri
4000 serisi yönetilebilir PoE switch'ler kullanıcıların kendi tanımlı PoE ayarlarını yapma imkânı sunar. PoE fonksiyonu örneğin her port için ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir . Ek olarak, bir PoE önceliklendirme özelliği mevcuttur ve maksimum güç bütçeleri ayarlayabilirsiniz. Bu, switch'in güç kaynağı ile ilgili herhangi bir sorun olması durumunda en önemli cihazlarınızın PoE ile beslenmesini sağlar.
PoE watchdog fonksiyonu
PoE watchdog fonksiyonuyla PoE cihazlarınızı izleyebilir ve doğru çalıştıklarından emin olabilirsiniz. Burada, switch düzenli aralıklarla enerjili cihaza (PD) bir ping gönderir. Yapılandırılabilir sayıda yanıtsız ping sonrasında bir güç döngüsü gerçekleştirilir. PD yeniden başlatılır. Bu yaklaşımla çalışma sırasında arıza nedeniyle duran cihazlar bir servis teknisyeni tarafından müdahale edilmeksizin doğru duruma getirilebilir. Alternatif olarak PoE switch PD'yi tümüyle kapatabilir.
PoE zamanlayıcı fonksiyonu
PoE zamanlayıcı ile switch'in, Power over Ethernet'i cihazlarınız için kullanılabilir kılacağı gün ve saatleri planlayabilirsiniz. Bu cihazlar yalnızca günün belirli saatlerinde gerekli olduğunda yararlıdır. Böylece kalan dönemlerde elektrik tüketimini ve network'ünüzdeki veri yükünü azaltırsınız.
4000 serisi yönetilebilir PoE switch'lere genel bakış
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
İletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
Alarm kontağı | Evet |
Sıcaklık aralığı | -40°C ... +75°C |
Koruma tipi | IP30 |
Besleme gerilimi | 52 V DC …55 V DC, yedekli |
Power over Ethernet | |
PoE standartları | IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++) |
Power over Ethernet güç bütçesi | Port başına 30 W | switch başına180 W/240 W |
PoE fonksiyonları | PoE konfigürasyonu, PoE zamanlayıcı, PoE watchdog |
Filtre fonksiyonları | |
Servis Kalitesi | Evet |
VLAN | Evet |
Multicast/IGMP snooping | Evet |
Yedekleme | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | Evet |
MRP yöneticisi/client'i | Hayır / Hayır |
Fast Ring Detection (FRD) | Hayır |
Large Tree Support | Hayır |
15 ms genişletilmiş ring yedeklemesi | Evet |
Ürün listesine git |
Diğer özelliklere genel bakış
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Yönetim fonksiyonları | |
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanım | Evet |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Evet |
Adres Çakışma Algılaması (ACD) | Hayır |
DHCP server | Hayır |
Komut satır arayüzü (CLI) | Hayır |
Otomasyon protokolleri | |
PROFINET uygunluk sınıfı | A |
PROFINET cihazı | Hayır |
EtherNet/IP™, kapsamlı multicast filtreleme | Hayır |
Onaylar | CE, UL |
Ürün listesine git |