3000 ve 4000 yönetilebilir switch'ler
3000 ve 4000 switch'lerinin kapsamlı ring yedeklemesi arıza durumunda düşük geçiş zamanı sağlar
Güçlü network'leri yapılandırın
3000 ve 4000 serisi yönetilebilir switch'ler failsafe şebeke sağlar. Genişletilmiş ring yedeği sayesinde, bir arıza durumunda ring içerisindeki birkaç yüz switch'le sadece 15 msn'lik geçiş süresi sağlarlar. Maksimum hata toleransı için üç adete kadar ring bağlanabilir. Çift yedekli ringler de mümkündür.
Network kontrolü için switch'ler 64 VLANS'a kadar, multicast filtrelemesi ve trunk'lara imkân tanır. 4000 serisi üst network'e bağlantı için bakır, fiber optik veya SFP iki adet Gigabit port sunar.
3000 ve 4000 serisi yönetilebilir switch'ler çeşitli güvenlik mekanizmalarına sahiptir
IT ve emniyet fonksiyonları
3000 ve 4000 serisi switch'ler bir dizi IEEE standardını destekler ve bu nedenle karmaşık network'lerde kullanım için idealdir. Bu switch'ler ayrıca network'ünüzü korumak için çeşitli güvenlik işlevlerine sahiptir:
- Kullanıcı hesapları
- Port güvenliği (24 MAC adresi/portu)
- IEEE 802.1x RADIUS doğrulaması
- HTTPS
Web tabanlı yönetim, kullanıcı dostu bir tasarıma ve çeşitli kullanıcı rollerine sahiptir
Elverişli kullanım
Ethernet Switch'leri için konfigürasyon ve diyagnostik, web tabanlı yönetim, SNMP veya seri port üzerinden gerçekleştirilebilir. 3000 ve 4000 serisi yönetilebilir switch'lerin kullanıcı odaklı web tabanlı yönetim sistemi de özellikle rahat bir kullanım sağlar. Yapılandırılabilir web sayfaları ve kullanıcı rolleri genel bir bakış sağlar.
4000 yönetilebilir switch'lerin E-versiyonları IEC 61850-3 ve IEEE 1613'e göre kullanıma uygundur
IEC 61850/IEEE 1613'e göre kullanıma uygun versiyonlar
4800E E-versiyonları (19″ panolar için) özellikle elektrik santrallerinde kullanım için çok uygundur. IEC 61850-3 veIEEE 1613 standartlarının sıkı gereksinimlerini karşılarlar. Bu versiyonlar zorlu çevre koşullarında güvenilir çalışma sağlar. Bu, elektromanyetik ve elektrostatik etkilere yüksek dayanım, geniş aralıklı çalışma sıcaklığı, darbe ve titreşimlere olağanüstü dayanım özellikleriyle mümkün olur.
FL SWITCH 3000 ve 4000 serisine genel bakış
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| İletim hızı | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Alarm kontağı | Evet | Evet |
| Sıcaklık aralığı | -40°C … +75°C | -10°C … +60°C (seçili modellerde) | -40°C ... +75°C |
| Koruma sınıfı | IP20 | IP20 |
| Besleme gerilimi | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| Filtre fonksiyonları | ||
| Servis Kalitesi | Evet | Evet |
| VLAN | Evet | Evet |
| Multicast/IGMP snooping | Evet | Evet |
| Yedekleme | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | Evet | Evet |
| MRP yöneticisi/client'i | Hayır / Hayır | Hayır / Hayır |
| Fast Ring Detection (FRD) | Hayır | Hayır |
| Large Tree Support | Hayır | Hayır |
| 15 ms genişletilmiş ring yedeklemesi | Evet | Evet |
FL SWITCH 3000 ve 4000 serisine genel bakış
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Yönetim fonksiyonları | ||
| Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanım | Evet | Evet |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Evet | Evet |
| Adres Çakışma Algılaması (ACD) | Hayır | Hayır |
| DHCP server | Hayır | Hayır |
| Komut satır arayüzü (CLI) | Hayır | Hayır |
| Otomasyon protokolleri | ||
| PROFINET uygunluk sınıfı | A | A |
| PROFINET cihazı | Hayır | Hayır |
| EtherNet/IP™, kapsamlı multicast filtreleme | Hayır | Hayır |
| Onaylar | ATEX, IECEx, (seçili modellerde tüm onaylar) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (seçili modellerde tüm onaylar) |
| Ürün listesine git | Ürün listesine git |