FL SWITCH 2216 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1044029
Managed Switch 2000 seri, 16 RJ45 port 10/100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Geniş sıcaklık aralığı, PROFINET modu ön ayarı, PROFINET durum LED'leri, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
RSTP
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
VLANs
MRP (istemci ve yönetici)
Konfigürasyon belleği
Web tabanlı yönetim, SNMP
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET modu ön ayarı