FL SWITCH 1000-8POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102079
Yönetilmeyen PoE switch 10/100/1000 Mbps, 8 RJ45 portu, 120W Toplam PoE güç kapasitesi, PROFINET Uygunluk Sınıfı A.
Ürün Ayrıntıları
Genişlik | 27 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 120 mm |
Çalışma durumu | Mode A PoE |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ethernet | |
Bağlantı yöntemi | RJ45 |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s |
İletim fiziği | Ethernet RJ45 |
İletim uzunluğu | 100 m (Verici / alıcı arasında) |
Sinyal LED'leri | LNK/ACT, POE |
Ethernet (PoE) | |
Bağlantı yöntemi | RJ45 |
İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s |
İletim fiziği | Ethernet RJ45 |
İletim uzunluğu | 100 m (Verici / alıcı arasında) |
Sinyal LED'leri | LNK/ACT, POE |
Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
Ürün tipi | Anahtar |
Ürün gamı | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Tasarım | Stand-alone |
MTTF | 49,4 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet anahtarı, 10/100/1000 Mbps, otomatik anlaşma, IEEE 802.3at/802.3af'ye göre PoE, 9216 bayta kadar büyük çerçeveler |
Anahtar fonksiyonları | |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet anahtarı, 10/100/1000 Mbps, otomatik anlaşma, IEEE 802.3at/802.3af'ye göre PoE, 9216 bayta kadar büyük çerçeveler |
PROFINET uyum sınıfı | Conformance-Class A |
MAC adres tablosu | 4k |
Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US (besleme gerilimi), Ethernet portu başına Bağlantı/Aktivite ve PoE |
İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
Güvenlik fonksiyonları | |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet anahtarı, 10/100/1000 Mbps, otomatik anlaşma, IEEE 802.3at/802.3af'ye göre PoE, 9216 bayta kadar büyük çerçeveler |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 189 W (48 V DC için) |
İletim ortamı | Bakır |
Besleme | |
Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
48 V DC | |
Besleme gerilim aralığı | 19 V DC ... 57 V DC |
Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
Maks. akım tüketimi | 8,29 A (Maksimum, nominal yük) |
Tipik akım tüketimi | 170 mA |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Güç kaynağı |
Güç kaynağı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 85 °C |
Rakım | maks. 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
Hava basıncı (çalışma) | 57 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (deniz seviyesinin 4850 m üzerine kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 57 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (deniz seviyesinin 4850 m üzerine kadar) |
Uygunluk/Onaylar | |
Uygunluk | CE uyumu |
UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2019 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN_61000-6-4:2019 |
İşlevsellik | |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet anahtarı, 10/100/1000 Mbps, otomatik anlaşma, IEEE 802.3at/802.3af'ye göre PoE, 9216 bayta kadar büyük çerçeveler |
Durum göstergesi | LED'ler: US (besleme gerilimi), Ethernet portu başına Bağlantı/Aktivite ve PoE |
Ürün numarası | 1102079 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNN |
Ürün Kodu | DNN115 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626961569 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 652 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 636,2 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | db8b7ecc-5f26-4211-95f8-9535bdab43e8 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 11,27 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Güç kaynağı 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Güç kaynağı 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Güç kaynağı 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Güç kaynağı 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Güç kaynağı 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Güç kaynağı 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Güç kaynağı 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet module 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
Avantajlarınız
SELV ve PELV montajlarında daha fazla güvenlik için ek izolasyon
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
Gerçek zamanlı veri alışverişi için PROFINET A Sınıfı Uyumluluk
IEEE 802.3at veya 802.3af beslemeli cihazların otomatik tanınması
QoS (Servis Kalitesi) öncelikli mesajlar
Otomasyon protokolleri için gelişmiş trafik önceliği
IEEE 802.3az'e göre enerji verimli Ethernet
Tüm RJ45 portlarında 10/100/1000 Mbps iletim hızı
PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018