QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Güç kaynağı
2904610

DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağı ünitesi, isteğe göre seçilebilen çıkış karakteristik eğrisi ve SFB (seçici sigorta kesici) teknolojisi ile, giriş: 1 faz, çıkış: 48 V DC/5 A

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
NFC üzerinden ayarlanabilen sinyal eşikleri ve karakteristik eğriler sistem sürekliliğini maksimize eder
Normalin %125'ine kadar sürekli güç sağlayan statik boost sayesinde kolay sistem genişletme için güç rezervi ve 5 saniye boyunca normalin %200'üne kadar güç sağlayabilen dinamik boost sayesinde büyük yüklere yol verme imkanı
Entegre gazlı aşırı gerilim arestörü ve 20 ms'nin üzerinde şebeke tampon süresi sayesinde parazitlerden etkilenmez
Sağlam tasarım: metal muhafaza ve -40 ila 70°C geniş sıcaklık aralığı
Geniş giriş aralığı ve uluslararası onay paketleri sayesinde tüm dünyada kullanılabilir

Sıkça Sorulan Sorular


Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?

Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen veri sayfasındaki SFB Technology bölümüne bakın.


Hangi güç rezervleri mevcut?

Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 6,25 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 10 A'ya kada... Daha fazla görüntüle

Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 6,25 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 10 A'ya kadar dinamik boost sağlar. Yüke sağlanan bu geçici besleme, 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında maksimum 5 sn. sürer

Daha az görüntüle

Güç kaynağı DC giriş gerilimiyle de çalıştırılabilir mi?

Evet, QUINT POWER güç kaynağı 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) DC giriş gerilim aralığı için de onaylanmıştır.


Gaz deşarj tüpü, güç kaynağında nasıl bir avantaj sağlar?

Entegre edilmiş gaz deşarj tüpü, QUINT POWER güç kaynağının çok yüksek elektriksel bağışıklığa (6 kV'a kadar) sahip olmasını sağlar.


Güç kaynağının giriş gerilimi izlenebilir mi?

Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 43 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşm... Daha fazla görüntüle

Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 43 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşmeden 10 ms önce sinyalle bildirilir, bu da bu bilginin daha yüksek seviye kontrolöre erken bir aşamada sağlandığı anlamına gelir.

Daha az görüntüle

Güç kaynağının çıkış parametrelerini sürekli olarak izlemenin bir yolu var mı?

Evet, QUINT POWER güç kaynağının analog sinyal çıkışı akım, gerilim ve gücün sürekli izlenmesi için kullanılabilir.


Güç kaynağının sıcaklığı izlenebilir mi?

Evet, "Sıcaklık OK" sinyali seçeneği, QUINT POWER güç kaynağı değer kaybı ile korunmadan önce yüksek sıcaklık sinyali verilebilir.


Sinyal kontakları nasıl kişiselleştirilebilir?

Sinyal kontakları, QUINT POWER güç kaynağı doğrudan konfigüratör üzerinden sipariş edilirken önceden ayarlanabilir. Alternatif olarak güç kaynağı daha sonra QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması aracılığıyla da konfigüre edilebilir.


Güç kaynağının çıkış gerilimi nasıl kişiselleştirilebilir?

QUINT POWER güç kaynağı ön ayarlı çıkış gerilimi ile doğrudan sipariş edilebilir. Gerilim, alternatif olarak ön taraftaki butonlar kullanılarak veya QUINT POWER yazılımı ya da QUINT POWER uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir.


Gerilim ayarı için kullanılan butonlar da devre dışı bırakılabilir mi?

Evet, ön taraftaki butonlar QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması kullanılarak kilitlenebilir.



SSSleri Görüntüle