ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Montaj taban kutusu
2201809

DIN ray muhafazası, Muhafaza alt kısmı, metal taban mandalı bulunan, fonksiyonel toprak kontağı bulunan, menfezli, genişlik: 18,9 mm, yükseklik: 109,6 mm, derinlik: 64,3 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kolay, aletsiz montaj
Modülden modüle kolay iletişim için opsiyonel DIN ray konnektörü
Önden bağlantı fişinin otomatik kilitlenmesi ve sezgisel olarak serbest bırakılması için Lock and Release prensibi
UL94 V0 uyarınca plastik: Daha sıkı yanmazlık gereklilikleri için
Elektromanyetik olarak uyumlu tesisat için entegre FE kontak