HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - Baskılı devre kartı gövde
2203617

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: HSCH 2,5/..-G, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: HSC 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Alet gerektirmeyen, zaman tasarrufu sağlayan Push-in bağlantı bulunan ön bağlantı fişleri için
Tüm taban soketleri değişken kodlamayı destekler