ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Dolgu fişi
1493575

DIN ray muhafazası, Dolgu fişi, Lock and Release alanını kapatmak için, genişlik: 11,7 mm, yükseklik: 16,1 mm, derinlik: 10,6 mm, renk: mavi (benzeri RAL 5015)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

UL94 V0 uyarınca plastik: Daha sıkı yanmazlık gereklilikleri için
Tamamen kapalı cihaz önleri için kapak
Tamamen kapalı cihaz önleri için dolgu fişleri