Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Kutu kapağı
1037321

DIN ray muhafazası, 7U, Muhafaza kapağı, genişlik: 18,9 mm, yükseklik: 76,8 mm, derinlik: 26 mm, renk: antrasit gri (benzeri RAL 7016)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
UL94 V0 uyarınca plastik: Daha sıkı yanmazlık gereklilikleri için
Uygulamaya özgü bağlantı teknolojisi için takım tezgahlarında işlenebilir
Tamamen kapalı cihaz önleri için kapak