cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20150613Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Kullanım grubu F | ||||
63 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40045969Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |