HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Baskılı devre kartı gövde
2203409

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 12, bağlantı sayısı: 12, ürün gamı: HSCH 1,5/..-G-THR, pin aralığı: 3,45 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,3 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: HSC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Alet gerektirmeyen, zaman tasarrufu sağlayan Push-in bağlantı bulunan ön bağlantı fişleri için
Yeniden akış lehimleme işlemleri için uygun
Tüm taban soketleri değişken kodlamayı destekler
Otomasyonlu toplama ve yerleştirme ile birleştirme için, taşıyıcı bant içinde paketlenmiş