EMT (80X15,5)R
-
İç etiket
0804286
İç etiket, ME-IO muhafaza sistemi markalama kapağını markalamak için, ME-IO muhafaza sistemi için Phoenix Contact markalama kapaklarını markalamak için, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 100, metin alanı yüksekliği: 15,5 mm, metin alanı genişliği: 80 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EMT (80x15,5)R, beyaz geçme etiket, ME-IO muhafaza sistemi markalama kapağını markalamak için
Özel biçimleri sayesinde, EMT (80x15,5)R geçme etiketler, ME-IO muhafaza sisteminin markalama kapağına en uygun şekilde oturur
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir