ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Montaj taban kutusu
1103438

DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, menfezli, genişlik: 37,89 mm, yükseklik: 120,6 mm, derinlik: 82,85 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5 veya 8

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kolay, aletsiz montaj
Modülden modüle kolay iletişim için opsiyonel DIN ray konnektörü
Önden bağlantı fişinin otomatik kilitlenmesi ve sezgisel olarak serbest bırakılması için Lock and Release prensibi
UL94 V0 uyarınca plastik: Daha sıkı yanmazlık gereklilikleri için
Çok amaçlı kullanım: Daha fazla PCB alanı için daha derin tasarım
Daha fazla esneklik: DIN ray konnektörleri kullanılarak ICS serisi elektronik boş kutu ile kombinasyon