cUL Onaylı
Onay kimliği: E118976-20151204Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 6 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E118976-20151204Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 8 A |
DIN ray konnektörü, renk: açık gri, nominal akım: 8 A (paralel kontaklar), anma gerilimi (III/2): 125 V, pin sayısı: 5, ürün gamı: TBUS5-18,8.., pin aralığı: 3,81 mm, montaj: DIN rayı montajı , iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Altın kaplama kontaklar, elektronik boş kutulara bağlantı için bus konnektörleri, 5 paralel kontak bulunan ürün
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 6 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 8 A |