HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - PCB konnektörü
2202606

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: HSCP-SP 2,5-.., pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: HSC 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Yay açıcının rengi: mavi, kırmızı/mavi, kırmızı

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kutupların basit bağlantısı için köprülü versiyon