HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Baskılı devre kartı gövde
1091994

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 250 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 2, montaj: THR lehimleme, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: HSC 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, Kısmen montajlı versiyon

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Alet gerektirmeyen, zaman tasarrufu sağlayan Push-in bağlantı bulunan ön bağlantı fişleri için
Yeniden akış lehimleme işlemleri için uygun
Tüm taban soketleri değişken kodlamayı destekler
Otomasyonlu toplama ve yerleştirme ile birleştirme için, taşıyıcı bant içinde paketlenmiş