HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optik
1036658

pin aralığı 2,54 mm

Parlama korumalı çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, konik, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 2, (2 satır, 1 sütun), pin aralığı: 2,54 mm, elektrostatik deşarj koruması: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Işık kılavuzları, elektronik muhafazalara mükemmel biçimde uyar
Baskı pinleri kullanılarak PCB üzerine kolay montaj
Elektrostatik deşarja karşı dayanıklı
Talep edilmesi durumunda, muhafaza işleme sunulmaktadır
Basit görsel durum ve diyagnostik göstergeleri olanaklı kılar