ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Kutu kapağı
2201801

DIN ray muhafazası, 3U, Muhafaza kapağı, genişlik: 18,9 mm, yükseklik: 32,8 mm, derinlik: 26 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
Aletsiz montaj
Uygulamaya özgü bağlantı teknolojisi için takım tezgahlarında işlenebilir
Tamamen kapalı cihaz önleri için kapak