Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - DIN ray konnektörü
1387014

ME-IO için DIN ray bus adaptörü, toplam genişlik: 18,8 mm, 8 paralel kutup, renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

ME-IO ve ICS muhafazalarına dayanan cihaz uygulamalarına entegre edilebilir
Arttırılmış maksimum PCB yüzeyi
Sahadaki kutupların FMC konnektörleri ile bağlanması