Utbildning Wifi och olika tekniker 1 dag
Utbildning i grundläggande Wifi teknik, 1 dag
Pris: 3900 kr /dag och deltagare.
Minst 4 st deltagare och Max 8st deltagare per utbildningstillfälle.
Kontakta din lokala säljare eller maila till system@phoenixcontact.com för att boka eller få mer information.
Mål:
Efter utbildningen kommer du förstå olika trådlösa tekniker, du ska aven kunna förstå för och nackdelar med de olika teknikerna. Du kommer lära dig hur kanaler och bandbredd fördelas och varför det kan bli fullt på nätet.
Du ska efter utbildningen förstå Roaming och vad man behöver tänka på om man jobbar med fältbuss t.ex. Profinet, Ethernet IP och Wlan.
Du kommer få lära dig Blåtand och Trusted wireless och hur frekvenshoppning fungerar samt hur du kan använda Black Channel list.
Du kommer kunna logga in i WBM samt hitta vart de olika inställningarna finns.
Du kommer få kunskap om hur du kan:
- konfigurera vår Wlan enhet som accesspunkt eller klient.
- konfigurera vår Wlan enhet som klient NAT
- konfigurera vår Wlan enhet som Repeater
- konfigurera vår Wlan enhet som Mesh
- styra wifi enheterna via CLI, REST standard IT Protokoll.
Du kommer även få kunskap om hur du kan använda diagnostikfunktioner i enheterna.
Innehåll:
- Olika trådlösa tekniker Wifi, Blåtand, Trusted wireless Radio
- Grunderna hur fungerar den trådlösa länken
- Val av olika antenner samt beräkning av dämpning
- Wlan BT, Trusted wireless, kanaler och bandbredd
- Frekvenshoppning BT, Trusted wireless
- Black Channel list BT, Trusted wireless
- Roaming
- Mesh
- Inställningar för olika protokoll Profinet/Ethernet IP
- Access Point mode
- Klient mode
- Klient mode (NAT)
- Repeter mode
- Diagnostikfunktioner direkt från Wlan produkten, RSSI Channel allocation
- CLI, RST hur kan man ställa in sin Wifi enhet med standard IT protokoll.
Övningar görs med vår FL WLan 1100 och 2010 serie med diverse antenner.