Utbildning PLCnext Engineer 2 dagar

Utbildning PLCnext Engineer

Se även vår kostnadsfria E-learning för PLCnext>

Utbildning i PLCnext Engineer, 2 dagar
Pris: 3900 kr /dag och deltagare.
Minst 4 st deltagare och Max 8 st deltagare per utbildningstillfälle.

Kontakta din lokala säljare eller maila till system@phoenixcontact.com för att boka eller få mer information.

Information:
Lär dig skapa projekt med programmeringsverktyget PLCnext Engineer och hur man integrerar olika bibliotek. Du får även lära dig hur du kopplar upp din PLC mot ett cloud och bygger en enklare visualisering av ett projekt m.m.

Mål:
Efter utbildningen kan du skapa projekt med programmeringsverktyget PLCnext Engineer.
Du kommer att känna till programvarans funktioner och få en inblick av visualiseringen.

Innehåll:

  • Introduktion PLCnext Technology
  • PLCnext Engineer koncept
  • Grunderna i programmeringsverktyget PLCnext Engineer
  • Genomgång användargränssnitt
  • Felsökning och diagnostik
  • Praktiskt arbete med Programmering och bibliotek PLCnext Engineer
    o Program och task
    o Variabler och datatyper
  • Genomgång hårdvarukonfiguration
  • Programmering med PLCnext Engineer
    o POU/FU/FB
    o IEC 61131 programmeringsspråk
  • Praktiskt arbete med eHMI/HMTL5 i PLCnext Engineer
  • Koppla upp en OPC UA klient till en PLCnext Controller
  • Presentation av vår PLCnext Community samt PLCnext Store
  • Introduktion till Cloud lösning PROFIcloud.
  • Konfiguration av distribuerat I/O (Profinet)