Skydd och försörjning

Produkter för energiöverföring och energifördelning

Phoenix Contact erbjuder innovativa lösningar för samtliga krav som ställs vid energifördelning och -överföring.
Ladda ner broschyren ”Energiöverföring och -fördelning – produkter för mer framgång.”

Ladda ner nu
Styrning av en transformatorstation

Stationsstyrning är ett måste för att kunna driva en transformatorstation säkert och tillförlitligt. Att spänningsförsörja och samtidigt skydda dessa enheter felsäkert hör till de viktigaste uppgifterna inom energiöverföring och -fördelning. För detta kan vi erbjuda både särskilda nätaggregat för 24 V DC som kan byggas upp redundant och kompakta säkringar som gör att varje funktion kan skyddas separat. Våra kompakta säkringar och styrenheter passar för många tillämpningar med sina omfattande skydds-, styr- och mätfunktioner.

Elektroniska säkringar

Effektivt skydd av utrustning

Säkra din utrustning separat. Med säkringarna skyddas enheter tillförlitligt, vilket säkerställer att din anläggning har konstant hög tillgänglighet.

QUINT 4 strömförsörjning

Maximal tillgänglighet

Säkerställ redundant spänningsförsörjning av elektroniska enheter i transformatorstationen med tekniskt ledande strömförsörjningar.

Säkringar och styrenheter för kund- och distributionsnät

Fullständigt skydd för energinät

Våra innovativa säkringar och styrenheter med sina omfattande skyddsfunktioner passar perfekt för kund- och distributionsnät. Enheterna kräver minimalt underhåll och stabil drift över lång tid. Högupplösande displayer och omfattande funktionsknappar gör användningen enkel.

Redundant hjälpspänningsförsörjning i transformatorstation

Redundant hjälpspänningsförsörjning i transformatorstation

100 % anläggningstillgänglighet har högsta prioritet i transformatorstationer. Fel på anläggningsdelar eller enskilda komponenter kan medföra avsevärda kostnader. Redundanta system gör det lättare att undvika sådana fel och säkerställer på så sätt maximal tillgänglighet i transformatorstationen. Med en redundant hjälpspänningsförsörjning drivs två strömförsörjningar parallellt på primärsidan. Vid fel på en strömförsörjning kan den andra ta över hela lasten. För att försörja flera apparatskåp med hjälp av en säkrad DC 24 V-spänning, måste de först kopplas samman med hjälp av en kabelring (-X1, -X2). En sådan kabelring kan monteras enkelt och säkert på plats med våra jackbara radplintar eller push-in-anslutningar. För att förhindra att en kortslutning i en defekt strömförsörjning (-G1, -G2) eller i kabelvägen avbryter lastens spänningsförsörjning, kopplas strömförsörjningarna bort med hjälp av två redundansmoduler/dioder (-G10, -G11). Nu kan en modul täcka hela strömbehovet för alla anslutna laster i alla driftstillstånd. Våra platsbesparande PTFIX-radplintar (-X10, -X11) säkerställer enkel spänningsfördelning i apparatskåpet. En integrerad säkring skyddar dina apparater och säkerställer en målinriktad avstängning om fel skulle uppstå (-F10, -F11, -F12). På så vis garanteras maximal anläggningstillgänglighet.