Utbildning Ethernet Routing 1 dag

Utbildning Ethernet Routing

Utbildning i grundläggande routingteknik med mGuard, 1 dag

Pris: 3900 kr /dag och deltagare.
Minst 4 st deltagare och Max 8st deltagare per utbildningstillfälle.

Kontakta din lokala säljare eller maila till support-se@phoenixcontact.com för att boka eller få mer information.

Mål:
Efter utbildningen kan du förstå vad routing är och hur produktfamiljen mGuard fungerar.
Du ska kunna sätta upp NAT 1:1 och brandväggsregler fasta och dynamiska.
Du ska kunna sätta upp en krypterad VPN tunnel med certifikat eller PSK nyckel samt sätta upp ett VPN konto på mGuard Cloud och skapa konfigurationsfiler till mGuard och Shrew softVPN klient.

Innehåll:

  • Kom igång med mGuard RS4000VPN WBM
  • Wan och Lan
  • Router mode och Stealth mode, Multi Stealth
  • NAT Masquerade NAT 1:1, Virtual NAT
  • Routing IP adress eller port baserad
  • Brandvägg fast eller dynamisk med text digital ingång, user firewall
  • VPN Certifikat och PSK (Preshared key)
  • Molnbaserad VPN mGuard Cloud