Phoenix Contact-API:er API:er ansluter system och möjliggör datautbyte och funktioner mellan enheter som telefoner, surfplattor och datorer.

Tre personer sitter vid en laptop

Smart integration Strukturerad tillgång till produktinformation och kommersiella insikter

I dagens nätverksbaserade värld är det API:er (Application Programming Interfaces) som ansluter system. De möjliggör datautbyte och hjälper företag att utöka funktionaliteten i sina data, t.ex. genom att utöka tjänsterna från en smartphone till en surfplatta eller dator.

Hos Phoenix Contact utvecklar vi API:er för att ge utvecklare en konsistent och tillförlitlig tillgång till produkt- och kommersiell information. Dessa API:er kan integreras direkt i dina applikationer. De ger dig säker, programmatisk åtkomst till e-handelsdata så att dina data alltid är korrekta, konsistenta och uppdaterade.

Våra API:er

Person arbetar med bärbar dator
Shopping på nätet
Shopping på nätet
Person arbetar med bärbar dator

Produkt kommersiell API ger smidig tillgång till kommersiell information för specifika produkter, inklusive tillgänglighet, pris och leveransinformation. Detta API är avsett för utvecklare som vill integrera kommersiella produktdata i sina applikationer.

Syftet med detta API är att hämta information som finns tillgänglig på Phoenix Contacts webbplats på ett strukturerat sätt för att säkerställa att du programmatiskt kan få tillgång till de senaste kommersiella uppgifterna.

Shopping på nätet

Produktinformationen API ger smidig åtkomst till informationsdetaljer för specifika produkter, inklusive allmän information, tekniska detaljer, klassificeringar, godkännanden, deklarationer och certifikat. Detta API är avsett för utvecklare som vill integrera produktinformationsdata i sina applikationer.

Syftet med detta API är att hämta information som finns tillgänglig på Phoenix Contacts webbplats på ett strukturerat sätt för att säkerställa att du programmatiskt kan komma åt de senaste informationsuppgifterna.

Shopping på nätet

Asset Administration Shell API ger åtkomst till produktinformation tack vare den internationella standarden IEC 63278-1. Det innehåller för närvarande teknisk information om icke-exklusiva produkter ur vår produktkatalog. Det finns även information tillgänglig om utvalda tillverkade produktinstanser som är försedda med en identifieringslänk (IEC 61406-01).

Typiska användningsområden för detta API är tillverkaroberoende utbyte av produktkataloger, import av enhetsdata till hanteringssystem för tillgångar och affärsapplikationer, t.ex. automatiskt bevis på egensäkerhet eller genomsnittlig sannolikhet för fel när funktionen begärs. Om du har frågor eller behöver ytterligare information får du gärna kontakta AAS serviceteam direkt.

Tjänst
Phoenix Contact-API-utvecklarportal

Portalen gör det möjligt för externa partners att snabbt och enkelt implementera och ansluta programvarulösningar via dessa standardiserade gränssnitt.

Besök API-portalen
Person med bärbar dator