EDI Ditt standardiserade datautbyte för en sömlös upplevelse.

Person vid bärbar dator med komponent i handen

Effektivt nätverk med EDI Din beställning via direktlänk

Med EDI-tjänster från Phoenix Contact kan du digitalisera dina affärsprocesser sömlöst och framtidssäkert. Det automatiserade utbytet av beställnings-, leverans- och fakturadata förenklar det manuella arbetet och minimerar fel, vilket ger smidiga processer längs hela leveranskedjan.

Våra moderna gränssnitt skapar en direkt, säker och högpresterande anslutning mellan dina system och Phoenix Contact. Därmed tjänar du på snabbare reaktionstider, ökad transparens och maximal processäkerhet.

Två personer i ett intensivt tekniskt samtal

Fördelarna för dig

  • Dokumenten är alltid tillgängliga: 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan
  • Avsevärda kostnadsbesparingar, då du slipper pappersdokument
  • Snabbare interna processer genom direkt elektroniskt datautbyte
  • Elektronisk uppkoppling av artikelsystemet

EDI från Phoenix Contact innebär: mindre jobb, högre hastighet och särskilt hög datakvalitet. Därmed kan du koncentrera dig helt på det som gör ditt företag framgångsrikt. Vi finns här för dig då du vill delta i det elektroniska dokumentutbytet.

support-ebusiness@phoenixcontact.de