Boka ett digitalt möte med våra produktchefer Boka ett digitalt möte med någon av våra säljare och produktchefer via Teams!

Digitalt möte

Mål

Att delge er information inom ett visst område, samt att svara på era frågor och diskutera era specifika lösningar

Innehåll

Dessa webinarier är slutna och endast ni och vår personal deltar.

Exempel på ämnen:

  • Ny serie Push-In plintar med anslutning från sidan
  • Spar tid vid installation med Push-in insatser till industridonen
  • Konfigurera enkelt ett jackbart industridon i vår online konfigurator (3D)
  • Platsbesparande anslutning i M8 & M12 ”kablage och kontakter”
  • Cirkulära don M5 till M58
  • Fiberoptisk datakontakt
  • SPE - Single Pair Ethernet
  • Industrianpassad RJ45
  • Nytt modulärt säkerhetssystem för nödstopp etc. enligt ISO 13849
  • Smartare funktioner med våra switchar för ditt nätverk
  • Cyber security - Industriell Brandvägg för automation
  • Hur kan du sy i hop dina nätverk på enklaste sättet med NAT
  • PLCnext - Vår nya smarta plattform, vad är det?
  • Smart Elements: Ny generation av snabba och prispressade I/O
  • IO-Link - Ett hjälpmedel för IIot resp Industri 4.0 Hur fungerar det praktiskt?
  • Remote Access - mGuard Secure Cloud: Enkel och säker remoteaccess.
  • FinePitch – Kort-till-kort kontakter
  • Översiktlig genomgång av vårt sortiment av kapslingar
  • Kundanpassade elektronikkapslingar
  • Mobil Termotransferskrivare för märkning ”on site”
  • Strömförsörjning – nyheter 2020
  • UPS – avbrottsfri strömförsörjning
  • Elektroniska säkringar
  • Contactron – motorstarter med hybridteknik
  • Energimätning
  • Men vi är också öppna för era önskemål och förslag!

Anmälan

Kontakta oss för att få mer info och för att boka en tid

seminarium@phoenixcontact.com