WP 4185-WHPS - Webbpanel
1148690

Webbpanel, 47 cm / 18.5"-TFT display (projektiv-kapacitiv (PCAP)), 1366 x 768 pixel (HD), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, utan bussystem

Produktdetaljer








Kompatibla produkter

Fördelar

Enkel idrifttagning - enbart IP- och URL-inmatning krävs
Flexibel med öppen webbstandard och fritt val av webbserver resp. visualiseringsmjukvara
Det inte behövs säkerhetsuppdateringar för JAVA eller Flash-Plug-Ins tack vare HTML5
Optimal för användning med PLCnext Engineer eller CODESYS
Inbäddat Linux-operativsystem
Visualisering av egenprogrammerade JavaScript-applikationer möjlig
Säkrare kommunikation med skyddad dataöverföring med SSL-kryptering