WP 4070-WVRS - Webbpanel
1148694

Webbpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 färger, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, utan bussystem

Produktdetaljer








Kompatibla produkter

Fördelar

Enkel idrifttagning - enbart IP- och URL-inmatning krävs
Flexibel med öppen webbstandard och fritt val av webbserver resp. visualiseringsmjukvara
Det inte behövs säkerhetsuppdateringar för JAVA eller Flash-Plug-Ins tack vare HTML5
Optimal för användning med PLCnext Engineer eller CODESYS
Inbäddat Linux-operativsystem
Visualisering av egenprogrammerade JavaScript-applikationer möjlig
Säkrare kommunikation med skyddad dataöverföring med SSL-kryptering