WP 4000 - Webbpanel
1065546

Webbpanel för HTML5-tillämpningar i olika varianter. Arm® Cortex®-A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Linux Yocto och Chromium Browser. Artikelnr ändrat: Konfigurationsvarianter som fast artikel hittar du med webcode #2467

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Visualisering av egenprogrammerade JavaScript-applikationer möjlig
Inbäddat Linux-operativsystem
Display tillgänglig i storlekar från 17,8 cm (7") till 47,0 cm (18,5")
Säkrare kommunikation med skyddad dataöverföring med SSL-kryptering
Optimal för användning med PLCnext Engineer eller CODESYS
Flexibel med öppen webbstandard och fritt val av webbserver resp. visualiseringsmjukvara
Enkel idrifttagning - enbart IP- och URL-inmatning krävs
Det inte behövs säkerhetsuppdateringar för JAVA eller Flash-Plug-Ins tack vare HTML5