WP 15T
-
Webbpanel
2700935
Webbpanel; 38.1 cm / 15"-TFT display (analog-resistiv (polyester)); 1024 x 768 pixel (XGA); 65536 färger; Processor: Arm9™, 200 MHz; Gränssnitt: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Operativsystem: Windows® CE 5.0; Programvara: MicroBrowser; utan bussystem
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n (webbserver)
Display i storlekar från 8,9 cm (3,5") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
Kort drifttagningstid
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
Mikrobrowser (WebVisit-klient) standardmässigt integrerat i alla enheter