WP 10T - Webbpanel
2700934

Webbpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 färger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, utan bussystem

Produktdetaljer








Fördelar

Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n (webbserver)
Mikrobrowser (WebVisit-klient) standardmässigt integrerat i alla enheter
Display i storlekar från 8,9 cm (3,5") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
Kort drifttagningstid
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion