WP 09T/WS - Webbpanel
2700309

Webbpanel, 22.9 cm / 9"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 färger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, utan bussystem.

Produktdetaljer








Fördelar

Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n (webbserver)
Mikrobrowser (WebVisit-klient) standardmässigt integrerat i alla enheter
Display i storlekar från 8,9 cm (3,5") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
Kort drifttagningstid
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
Små underhållskostnader, eftersom projekt endast behöver anpassas en gång