WP 07T/WT - Webbpanel
2400164

Rugged-Webbpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (GFG), antireflexbeläggning), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 färger, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, utan bussystem.

Produktdetaljer








Fördelar

Hög skyddsklass: IP67 (på framsidan)
Utökat temperaturområde -20 °C ... +70 °C
Hög kemisk tålighet (glas-touch)
UV-beständig
Mycket slitstark front
Display som kan avläsas i solljus
Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Kort drifttagningstid
Neutral front
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion