WP 06T/WT - Webbpanel
2400163

Rugged-Webbpanel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analog-resistiv (GFG), antireflexbeläggning), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 färger, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, utan bussystem.

Produktdetaljer








Fördelar

UV-beständig
Utökat temperaturområde -20 °C ... +70 °C
Hög skyddsklass: IP67 (på framsidan)
Mycket slitstark front
Hög kemisk tålighet (glas-touch)
Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n
Display som kan avläsas i solljus
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Neutral front
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
Kort drifttagningstid