WP 06T - Webbpanel
2913645

Webbpanel med 14,5 cm (5,7") grafikkompatibel TFT-display, 320 x 240 pixlar, 1x Ethernet, 2x USB och integrerad mikrowebbläsare

Produktdetaljer









Kompatibla produkter

Fördelar

Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n (webbserver)
Mikrobrowser (WebVisit-klient) standardmässigt integrerat i alla enheter
Display i storlekar från 8,9 cm (3,5") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
Kort drifttagningstid
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
Små underhållskostnader, eftersom projekt endast behöver anpassas en gång