WP 04T/701900 - Webbpanel
2913797

Webbpanel, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 färger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, utan bussystem.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter


Fördelar

Display i storlekar från 8,9 cm (3,8") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n (webbserver)
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Kort drifttagningstid
Neutral front
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion