FL WLAN SPA
-
Trådlös modul
2884761
WLAN Serial Port Adapter; som trådlös anslutning av ett seriellt gränssnitt till en WLAN-accesspunkt
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| utförande | IEEE 802.11b/g, 2,4 till 54 MBit/s |
| Montageanvisning | fast inbyggd |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,8 W |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | över COMBICON |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Strömförsörjning | 200 mA |
| Antenn | |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | SMA (female) |
| Funktioner | |
| Driftsätt | Klientadapter |
| Konfiguration | med hjälp av AT-kommandon |
| Automatisk kanalselektion | ja |
| Säkerhet | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bitar/128 bitar | |
| TKIP | |
| Radiogodkännanden | Europa, ytterligare länder finns i E-shoppen |
| Stöd för olika länder | Australien (Specialreglering: Konsultera produktledaren) |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Grekland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederländerna | |
| Norge | |
| Österrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Ryssland (Specialreglering: Konsultera produktledaren) | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Slovakien | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Ungern | |
| Cypern (Rep.) | |
| Seriell | |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Stödda protokoll | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Benämning | Wireless LAN |
| Antennens anslutningstyp | SMA (male) |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| Radiostandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| Sändningseffekt | 14 dBm (EIRP) |
| Antal radio-gränssnitt | 1 IEEE 802.11 b/g |
| Anslutningsbara radiomoduler | 1 |
| Bredd | 80 mm |
| Höjd | 65 mm |
| Djup | 25 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Lufttryck (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 90 % (ingen daggbildning) |
| Mekanisk testning | |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontage,valfri DIN skena montage |
| DIN-skenemontage | |
| Montageanvisning | utbytbar |
| Artikelnr | 2884761 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 237,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 237,1 g |
| Ursprungsland | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge