FL BLUETOOTH AP
-
Trådlös modul
2737999
Factoryline Wireless Bluetooth-accesspunkt, Bluetooth V2.0, frekvensband 2,4 GHz; 1 trådlöst gränssnitt; WLAN-BlackChannelList, LEM; nationella godkännanden; IP20; COMBICON-anslutning 9 - 30 V DC; RJ45-anslutning LAN; DSUB9-RS-232; SMA(f)-antennanslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Protokolltransparent kommunikation i Layer 2
WLAN anpassningsfunktion AFH, LEM, Black Channel Listing
Räckvidd* upp till 200 m
Integrerad specialantenn (EPA)